Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.15
- Länge (in)3.88
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)360.0
- Max. Bügeleinstellung (in)0.49
- mit Öffnungshilfe (in)1.17
- BeigestelltNein
- Inklusive U-Haken?Ja
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly323215
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte323104-M
- Verriegelungsplatte beigestelltJa