Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Länge (in)7.82
Technische Daten
- Max. Bügeleinstellung (in)0.49
- mit Öffnungshilfe (in)1.17
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte323104-M
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör323215-M-100|323104-M