Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Höhe (in)1.19
- Länge (in)7.82
- Weite (in)1.10
Technische Daten
- Max. Bügeleinstellung (in)0.49
- mit Öffnungshilfe (in)1.17
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte323104-MSS
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör323915-M-100|323104-MSS