Destaco Logo
Default Image

323-RSS-M-25Verschlussspanner, Version 323-RSS, Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.2
  • Länge (in)4.86
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Max. Bügeleinstellung (in)0.49
  • mit Öffnungshilfe (in)1.17
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte323104-MSS
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör323915-M-25|323104-MSS