Serie ansehen:
Serie 323/331/341Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Länge (in)5.85
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)360.0
- Max. Bügeleinstellung (in)0.49
- mit Öffnungshilfe (in)1.17
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte323104-MSS
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör323915-M-50|323104-MSS
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F341-R%2B-%2B702.tif%2Frename%2F341-R%2B-%2B702.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F331-R%2B-%2B696.tif%2Frename%2F331-R%2B-%2B696.png&w=3840&q=75)