Serie ansehen:
Serie 324/334/344/374Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.3
- Länge (in)7.41
Technische Daten
- Haltekraft (lb)500
- Max. Bügeleinstellung (in)0.44
- mit Öffnungshilfe (in)1.53
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte324101
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör324215-M-100|324101|324-ZB1
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324-M-100 - Verschlussspanner, vertikal, Version 324 mit Haken 100 mm länger
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F344-R.jpg%2Frename%2F344-R.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075040412%2F324%2B-%2B691.jpg%2Frename%2F324%2B-%2B691.png&w=3840&q=75)