Serie ansehen:
Serie 324/334/344/374Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.3
- Länge (in)5.44
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)500
- Max. Bügeleinstellung (in)0.44
- mit Öffnungshilfe (in)1.53
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte324101
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör324215-M-50|324101|324-ZB1