Destaco Logo
Vert. Edelstahl Verschlussspanner mit Verriegelung. 324-RSS

324-RSSVerschlussspanner, vertikal, senkrechter Bügel, Zusatzverriegelung, Edelstahl

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.24
  • Höhe (in)2.07
  • Länge (in)3.47
  • Weite (in)1.38
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)500
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.81
  • mit Öffnungshilfe (in)1.53
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Replacement Hook Assembly324915
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte334901
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör324915|324901|324-ZB1