Destaco Logo
324-RSS-M-100 - Verschlussspanner, vertikal, Zusatzverriegelung, Edelstahl, Haken verlängert

324-RSS-M-100Verschlussspanner, vertikal, Version 324-RSS mit Haken 100 mm länger

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.24
  • Länge (in)7.41

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)500
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.81
  • mit Öffnungshilfe (in)1.53
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte334901
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • ZusatzverriegelungJa