Serie ansehen:
Serie 324/334/344/374Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.24
- Höhe (in)2.07
- Länge (in)5.44
- Weite (in)1.38
Technische Daten
- Haltekraft (lb)500
- Max. Bügeleinstellung (in)0.81
- mit Öffnungshilfe (in)1.53
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte334901
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- ZusatzverriegelungJa