Destaco Logo
325-SS - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel in Edelstahl | DESTACO

325-SSSpannzange/Handspanner mit Kniehebel in Edelstahl | 325-SS

Serie ansehen:

Serie 325

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.19
  • Länge (in)8.28
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)800.0
  • Klemmbacken Tiefe (in)1.25
  • Spannkraft (lb)800
  • Spannweite (in)1.78
  • BeigestelltJa
  • Release MechanismOne Hand Movement of Handle
  • Spindle Part Number325943-M
  • Spindle ThreadM12

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • MaterialStainless Steel Hex Head Bolt
  • ProdukttypenSpannzange
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör325943-M