Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.24
- Länge (in)6.01
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200
- Max. Bügeleinstellung (in)0.25
- mit Öffnungshilfe (in)2.35
- ohne Öffnungshilfe1.5
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- Latch Plate Supplied?No
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly330215
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl