Destaco Logo
330-M-100 - Verschlussspanner, horizontal, sehr klein, Haken verlängert

330-M-100 - Verschlussspanner, horizontal, sehr klein, Version 330 mit Haken 100 mm länger

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.3
  • Länge (in)9.95

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.25
  • mit Öffnungshilfe (in)2.35
  • ohne Öffnungshilfe1.5
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialStahl

Ähnliche Produkte