330-SS-M-100 - Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 330-SS, Haken 100 mm länger (330903-152)
Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.5
- Länge (in)9.95
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200
- Max. Bügeleinstellung (in)0.25
- mit Öffnungshilfe (in)2.35
- ohne Öffnungshilfe1.5
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F341-R%2B-%2B702.tif%2Frename%2F341-R%2B-%2B702.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F351.jpg%2Frename%2F351.png&w=3840&q=75)