Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.3
- Höhe (in)1.43
- Länge (in)6.99
- Weite (in)1.69
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200
- Max. Bügeleinstellung (in)0.25
- mit Öffnungshilfe (in)2.35
- ohne Öffnungshilfe1.5
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör330915-M-25