Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.55
- Länge (in)8.04
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)700.0
- Max. Bügeleinstellung (in)0.59
- mit Öffnungshilfe (in)1.75
- BeigestelltNein
- Inklusive U-Haken?Ja
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte331005
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör331215-M-50|331005