Destaco Logo
331-R-M-25 - Verschlussspanner, Zusatzverriegelung, verlängert

331-R-M-25 - Verschlussspanner, Version 331-R, Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.5
  • Länge (in)7.05
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)700.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.59
  • mit Öffnungshilfe (in)1.75
  • BeigestelltNein
  • Inklusive U-Haken?Ja

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte331005
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör331215-M-25|331005

Ähnliche Produkte