Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.9
- Höhe (in)2.01
- Länge (in)10.01
- Weite (in)1.74
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)700.0
- Max. Bügeleinstellung (in)0.59
- mit Öffnungshilfe (in)1.75
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte331905
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör331915-M-100