Destaco Logo
334-M-50 - Verschlussspanner, vertikal, Haken verlängert

334-M-50Verschlussspanner, vertikal, Version 334 mit Haken 50 mm länger

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.7
  • Höhe (in)2.37
  • Länge (in)6.09
  • Weite (in)1.56
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.5
  • mit Öffnungshilfe (in)2.04
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte324901
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa