Serie ansehen:
Serie 324/334/344/374Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.6
- Länge (in)8.06
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000
- Max. Bügeleinstellung (in)0.86
- mit Öffnungshilfe (in)2.04
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte334101
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- ZusatzverriegelungJa

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F334-R.jpg%2Frename%2F334-R.png&w=3840&q=75)