Destaco Logo
334-RSS-M-25 - Verschlussspanner, vertikal, Zusatzverriegelung, Edelstahl, Haken verlängert

334-RSS-M-25Verschlussspanner, vertikal, Version 334-RSS mit Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.6
  • Höhe (in)2.55
  • Länge (in)5.10
  • Weite (in)1.56

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.86
  • mit Öffnungshilfe (in)2.04
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte334101
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • ZusatzverriegelungJa