Serie ansehen:
Serie 324/334/344/374Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.7
- Länge (in)6.07
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000
- Max. Bügeleinstellung (in)0.81
- mit Öffnungshilfe (in)2.04
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte334901
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör334915-M-50|334901|334-ZB1