Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.5
- Höhe (in)2.89
- Länge (in)9.18
- Weite (in)2.12
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2000.0
- mit Öffnungshilfe (in)2.5
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör341215-M-25|341005