Destaco Logo
341-R-M-25 - Verschlussspanner, Zusatzverriegelung, verlängert

341-R-M-25Verschlussspanner, Version 341-R, Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 323/331/341

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.5
  • Länge (in)9.18
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2000.0
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.76
  • mit Öffnungshilfe (in)2.5
  • BeigestelltNein
  • Inklusive U-Haken?Ja

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte341005
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör341215-M-25|341005