Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.5
- Länge (in)10.17
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2000.0
- Max. Bügeleinstellung (in)0.76
- mit Öffnungshilfe (in)2.5
- BeigestelltNein
- Inklusive U-Haken?Ja
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte341005
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör341215-M-50|341005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075040565%2F371-R%2B-%2B713.jpg%2Frename%2F371-R%2B-%2B713.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075040457%2F351-R%2B-%2B709.jpg%2Frename%2F351-R%2B-%2B709.png&w=3840&q=75)