Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.4
- Länge (in)9.18
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2000.0
- Max. Bügeleinstellung (in)0.76
- mit Öffnungshilfe (in)2.5
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte341905
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör341915-M-25