Destaco Logo
Verriegelungsklinke | 341215

341215Verriegelungsklinke, 341006 & (2)Ea 341008+341110

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.4
  • Höhe (in)4.31
  • Länge (in)0.315
  • Weite (in)2.07

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Handle ColorRed
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerriegelungsklinke
  • Zubehör-TypVerriegelungsklinke