Serie ansehen:
Serie 324/334/344/374Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.4
- Länge (in)5.77
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2000
- Max. Bügeleinstellung (in)1.26
- mit Öffnungshilfe (in)2.46
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte344101
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- Zubehör344215-M-100|344101|344-ZB1