Destaco Logo
344-R-M-50 - Verschlussspanner, vertikal, Zusatzverriegelung, Haken verlängert

344-R-M-50Verschlussspanner, vertikal, Version 344-R mit Haken 50 mm länger

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.5
  • Höhe (in)3.39
  • Länge (in)7.74
  • Weite (in)2.13
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2000
  • Max. Bügeleinstellung (in)1.26
  • mit Öffnungshilfe (in)2.46
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte344101
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • Zubehör344215-M-50|344101|344-ZB1
  • ZusatzverriegelungJa