Destaco Logo

344-RSS-M-100 - Verschlussspanner, vertikal, Version 344-RSS mit Haken 100 mm länger

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.5
  • Länge (in)9.71

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2000
  • Max. Bügeleinstellung (in)1.26
  • mit Öffnungshilfe (in)2.46
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte344901
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
  • ZusatzverriegelungJa