Serie ansehen:
Serie 324/334/344/374Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.5
- Länge (in)7.74
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2000
- Max. Bügeleinstellung (in)1.26
- mit Öffnungshilfe (in)2.46
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
- Standard-MaterialEdelstahl
- Verriegelungsplatte344901
- Verriegelungsplatte beigestelltJa
- ZusatzverriegelungJa
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075041732%2F344%2B-%2B703.jpg%2Frename%2F344%2B-%2B703.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F344-R.jpg%2Frename%2F344-R.png&w=3840&q=75)