350RGD12H20-90 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2419
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1406
- Distanz zum Zentrum (in)3.5
- Durchmesser Durchgangsloch (in)0.75
- Durchmesser Montagefläche (in)2.5
- Höhe zur Montagefläche (in)6.688
- Innere Trägheit (lb-in²)7.9
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.915
- Maximales Drehmoment (in-lb)1102
- Radiale Ausgangsleistung (lb)1935
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model350RGD12H20-90
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRGS%2BSeries.tif%2Frename%2FRGS%2BSeries.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRGD%2BSeries.tif%2Frename%2FRGD%2BSeries.png&w=3840&q=75)