Destaco Logo

350RGD4H24-180 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2419
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1406
  • Distanz zum Zentrum (in)3.5
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)0.75
  • Durchmesser Montagefläche (in)2.5
  • Höhe zur Montagefläche (in)6.688
  • Innere Trägheit (lb-in²)8.1
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.659
  • Maximales Drehmoment (in-lb)2329
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1935

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model350RGD4H24-180
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch