350RGD4H24-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2419
- Axiale Ausgangsleistung (lb)1406
- Distanz zum Zentrum (in)3.5
- Durchmesser Durchgangsloch (in)0.75
- Durchmesser Montagefläche (in)2.5
- Höhe zur Montagefläche (in)6.688
- Innere Trägheit (lb-in²)8.1
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.305
- Maximales Drehmoment (in-lb)2085
- Radiale Ausgangsleistung (lb)1935
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model350RGD4H24-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch