Destaco Logo

350RGS2H24-180 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3164
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)786
  • Distanz zum Zentrum (in)3.5
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.2444
  • Durchmesser Montagefläche (in)2.5
  • Höhe zur Montagefläche (in)6.688
  • Innere Trägheit (lb-in²)9.7
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.843
  • Maximales Drehmoment (in-lb)2390
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1808

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model350RGS2H24-180
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle