Destaco Logo
351 - Verschlußspanner

351Verschlussspanner, horizontal, klein, Bügel einstellbar | 351

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.68
  • Höhe (in)1.83
  • Länge (in)8.82
  • Weite (in)1.93
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.43
  • mit Öffnungshilfe (in)4
  • ohne Öffnungshilfe2.75
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • Latch Plate Supplied?No
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly351215
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör351215|351-ZB1