Destaco Logo
Horiz. Verschlussspanner mit Zusatzverriegelung kompakt. 351-R

351-RVerschlussspanner, horizontal, klein, Zusatzverriegelung | 351-R

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.79
  • Höhe (in)1.85
  • Länge (in)9.45
  • Weite (in)1.93
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)375
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.43
  • mit Öffnungshilfe (in)4
  • ohne Öffnungshilfe2.75
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly351215
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör351215|351-ZB1
  • ZusatzverriegelungJa