Destaco Logo
353-35 - Verschlussspanner

353-35Verschlussspanner, hohe Haltekraft

Serie ansehen:

Serie 353

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.1
  • Höhe (in)2.46
  • Länge (in)9.50
  • Weite (in)3.15
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2800
  • Max. Spannweite (in)1.39
  • mit Öffnungshilfe (in)0.47
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Keeper Plate353004

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungParting Line Clamp
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungParting Line
  • Standard-MaterialStahl
  • Tapered Bolt Assembly353908
  • Zubehör353004|353908|353004|353908