Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.4
- Länge (in)13.72
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750
- Max. Bügeleinstellung (in)0.81
- mit Öffnungshilfe (in)5.38
- ohne Öffnungshilfe4.18
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör371215-M-25
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
381-M-25 - Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 381, Haken 25 mm länger
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075023706%2F341%2B-%2B17212.jpg%2Frename%2F341%2B-%2B17212.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F381.jpg%2Frename%2F381.png&w=3840&q=75)