Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.4
- Höhe (in)2.58
- Länge (in)14.71
- Weite (in)2.63
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750
- Max. Bügeleinstellung (in)0.81
- mit Öffnungshilfe (in)5.38
- ohne Öffnungshilfe4.18
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör371215-M-50