Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.87
- Länge (in)16.68
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750
- Max. Bügeleinstellung (in)0.81
- mit Öffnungshilfe (in)5.38
- ohne Öffnungshilfe4.18
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör371915-M-100
- ZusatzverriegelungJa
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F341-R%2B-%2B702.tif%2Frename%2F341-R%2B-%2B702.png&w=3840&q=75)