Destaco Logo
371-RSS-M-25 - Verschlussspanner, horizontal, Zusatzverriegelung, Edelstahl, Haken verlängert

371-RSS-M-25Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 371-RSS, Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.87
  • Höhe (in)2.65
  • Länge (in)13.72
  • Weite (in)2.63

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)750
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.81
  • mit Öffnungshilfe (in)5.38
  • ohne Öffnungshilfe4.18
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör371915-M-25
  • ZusatzverriegelungJa