Destaco Logo
374-M-25 - Verschlussspanner, vertikal, Haken verlängert

374-M-25Verschlussspanner, vertikal, Version 374 mit Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 324/334/344/374

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.5
  • Höhe (in)6.04
  • Länge (in)6.60
  • Weite (in)2.36
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)4000
  • Max. Bügeleinstellung (in)2.03
  • mit Öffnungshilfe (in)1.67
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner, vertikal
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialStahl
  • VerriegelungsplatteKeiner
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein
  • Zubehör374215-M-25|375-ZB1