Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.62
- Höhe (in)4.19
- Länge (in)14.13
- Weite (in)2.50
Technische Daten
- Haltekraft (lb)4000
- Max. Bügeleinstellung (in)0.69
- mit Öffnungshilfe (in)3.47
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAnschweißbar
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Replacement Hook Assembly375215
- Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
- Standard-MaterialStahl
- Verriegelungsplatte385102 / 375509
- Verriegelungsplatte beigestelltNein
- ZusatzverriegelungJa