Destaco Logo
375-R.M-50 - Verschlussspanner, Zusatzverriegelung, Spannarm verlängert

375-R-M-50Verschlussspanner, Version 375 mit Zusatzverriegelung, Spannarm 50 mm länger

Serie ansehen:

Serie 375

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.9
  • Länge (in)12.16
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)4000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.69
  • mit Öffnungshilfe (in)3.5
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly375215
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte385102 / 375509
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein