Destaco Logo
381-M-25 - Verschlussspanner, horizontal, klein, Haken verlängert

381-M-25Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 381, Haken 25 mm länger

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.5
  • Höhe (in)2.90
  • Länge (in)14.43
  • Weite (in)3.38
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.93
  • mit Öffnungshilfe (in)6.13
  • ohne Öffnungshilfe4.69
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör381215-M-25