Destaco Logo
381-SS - Verschlussspanner, horizontal, klein, Edelstahl

381-SSVerschlussspanner, horizontal, klein, Version 381 in Edelstahl | 381-SS

Serie ansehen:

Serie 330/351/371/381

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.5
  • Höhe (in)2.90
  • Länge (in)13.45
  • Weite (in)3.38
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.93
  • mit Öffnungshilfe (in)6.13
  • ohne Öffnungshilfe4.69
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly381915
  • Spannhaken AusführungSpannhaken
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Zubehör381915|381-ZB1