Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.6
- Höhe (in)2.90
- Länge (in)15.42
- Weite (in)3.38
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000
- Max. Bügeleinstellung (in)0.93
- mit Öffnungshilfe (in)6.13
- ohne Öffnungshilfe4.69
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl