Destaco Logo
385-L.M-100 - Verschlussspanner, Spannarm verlängert

385-L-M-100Verschlussspanner, Version 385-L, Bügel 100 mm länger

Serie ansehen:

Serie 385

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.3
  • Länge (in)14.06

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)7500.0
  • mit Öffnungshilfe (in)2.31
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör375509|385102|385902|385215-M-100|385102|385-ZB1