Destaco Logo
385-R-M-50 - Verschlussspanner, Zusatzverriegelung, verlängert

385-R-M-50Verschlussspanner, Version 385-R, Bügel 50 mm länger

Serie ansehen:

Serie 385

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.4
  • Länge (in)11.62
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)7500.0
  • mit Öffnungshilfe (in)2.19
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör375509|385102|385902|385215-M-50|385102|385-ZB1
  • ZusatzverriegelungJa